EvoFlat 4.0 M PRO AT, Apakša, 65 kW, Tips 3
183B5006
EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
183B5006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Air vent | Jā |
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 18 kW |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks un delta p kontrolieris |
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.5 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 65 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL220 |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 150 mm |
| Elektriskais savienojums | 230V 50 Hz |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| High temperature connection (HTC) | Papildus |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO M3 AT |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Mixing circuit - control | ECL220 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Piping | PPS composite |
| Pretvārsts | Yes |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat 4.0 M PRO AT |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Jā |
| Termiskā vadītspēja [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | EPP |
| Vāciņa opcija | White-lacquered steel sheet |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
| Water hammer arrester | Optional |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 11.54 Kilogram |
| Neto svars | 11.04 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 72.522 Liter |
| EAN/UPC | 5715162512913 |