Danfoss logo
EvoFlat 4.0 Four pipe

EvoFlat 4.0 FPS AT, Apakša, 55 kW, Tips 3

183B3508

EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]18 kW
Apkures kontroles veidsDiferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsAB-PM
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
Attiecas uz EEIANo
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.5 bar
CE marķējumsNo
Connection direction secondaryRight and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kapacitāte [kW] [Max]55 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]150 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeRadiator and Floor heating
Specifikācija
Vērtība
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS AT
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
Produkta veidsEvoFlat 4.0 FPS AT
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Summer bypassJā
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.039 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vienības izmēra tipsTips 3
Water hammer arresterOptional

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars12.9 Kilogram
Neto svars11.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424686536