MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15 Kilogram |
| Neto svars | 15 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 493.286 Liter |