MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS25-1300
181H2415
Length [mm]: 1300
181H2415
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1300.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS25 FEA L1300 DP MW |
| Model | S64-IS25-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 30 Kilogram |
| Neto svars | 30 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1.527 Cubic meter |