Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300

181H2366

Length [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1300.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW
ModelS43-IS16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars61.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars61.8 Kilogram