MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IG16-600
181H2314
Length [mm]: 600
181H2314
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 600.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L600 DP MW |
| Model | S36-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15.2 Kilogram |
| Neto svars | 15.2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 540.131 Liter |