Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S79-IS10-2000

181H2281

Length [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionS79 insu IS PN10, L2000 DB, MINERAL WOOL
ModelS79-IS10-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars26.1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars26.1 Kilogram