Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000

181H1908

Length [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW
ModelS113-IS16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN250

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47 Kilogram
Neto svars47 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3.553 Cubic meter