Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS25-4000

181H1846

Length [mm]: 4000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]4000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS25 L4000 FEA DP MW
ModelS110-IS25-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars93 Kilogram
Neto svars93 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume7.985 Cubic meter