Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S110-IS10-600

181H1792

Length [mm]: 600

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]600.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S110 IS10 L600 FEA DP MW
ModelS110-IS10-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars29.9 Kilogram
Neto svars29.9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1311.101 Liter