Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-3000

181H1732

Length [mm]: 3000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]3000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS16 L3000 FEA DP MW
ModelS100-IS16-3000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars55 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars55 Kilogram