Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS06-2000

181H1730

Length [mm]: 2000
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JAC S100 IS PN6FEA,L2000DIV.B
ModelS100-IS06-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars41.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars41.8 Kilogram