Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-2500

181H1710

Length [mm]: 2500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2500.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S100 IS10 L2500 FEA DP MW
ModelS100-IS10-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars53.5 Kilogram
Neto svars53.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume4447.394 Liter