Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-1000

181H1706

Length [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L1000 DP MW
ModelS100-IS10-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars41.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars41.8 Kilogram