Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000

181H1599

Length [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS86-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars49.2 Kilogram
Neto svars49.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume3533.3 Liter