MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-2000
181H1598
Length [mm]: 2000
181H1598
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 2000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S86 IS10 L2000 DP MW |
| Model | S86-IS10-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN150 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 49 Kilogram |
| Neto svars | 49 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 3505.88 Liter |