MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-1300
181H1594
Length [mm]: 1300
181H1594
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1300.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L1300 DP MW |
| Model | S86-IS06-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN150 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 37 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 37 Kilogram |