Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-4000

181H1552

Length [mm]: 4000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]4000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN 6,L4000DIV.B
ModelS81-IS06/10-4000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN300

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars40.8 Kilogram