Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500

181H1540

Length [mm]: 1500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1500.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS06/10-1500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN300

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars36.9 Kilogram
Neto svars36.9 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2.79 Cubic meter