PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-DS10-1300
181H1525
Length [mm]: 1300
181H1525
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1300.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S110 DS10 L1300 DP PUR (DDC FR |
| Model | S110-DS10-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN150 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 33 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 33 Kilogram |