PU Insulation jacket, PU-FOAM, S81-IS06/10-3000
181H1511
Length [mm]: 3000
181H1511
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 3000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S81 IS6/10 L3000 DP PUR |
| Model | S81-IS06/10-3000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN300 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 47.65 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 47.65 Kilogram |