PU Insulation jacket, PU-FOAM, S67-IS10-1500
181H1499
Length [mm]: 1500
181H1499
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S67 IS10 L1500 DP PUR |
| Model | S67-IS10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN250 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 34.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 34.8 Kilogram |