Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1000

181H1472

Length [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1000 DP MW
ModelS65-IS16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars34.8 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars34.8 Kilogram