PU Insulation jacket, PU-FOAM, S65-IS10-1000
181H1460
Length [mm]: 1000
181H1460
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S65 IS10 FEA L1000 DP PUR |
| Model | S65-IS10-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN200 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 34.8 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 34.8 Kilogram |