Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-1300

181H1449

Length [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1300.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S65 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS65-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN200

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars28.7 Kilogram
Neto svars28.7 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1880.027 Liter