Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1300

181H1416

Length [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1300.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L1300 DP MW
ModelS64-IS10-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN100

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars67.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars67.2 Kilogram