PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-2500
181H1334
Length [mm]: 2500
181H1334
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 2500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L2500 DP PUR |
| Model | S62-IS10-2500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN150 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 31.2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 31.2 Kilogram |