Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1300

181H1288

Length [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1300.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1300 DP MW
ModelS62-IS06-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars31.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars31.2 Kilogram