MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S55SE-IG16-1000
181H1212
Length [mm]: 1000
181H1212
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU. JACKET S55SE IG16 FEA L1000 DP MW |
| Model | S55SE-IG16-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 30.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 30.7 Kilogram |