Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-600

181H1061

Length [mm]: 600

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]600.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS16 FEA L600 DP MW
ModelS47-IS16-600
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN100

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars43.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars43.4 Kilogram