PU Insulation jacket, PU-FOAM, S47-IS10-600
181H1052
Length [mm]: 600
181H1052
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 600.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S47 IS10 L600 FEA DP PUR |
| Model | S47-IS10-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 28.3 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 28.3 Kilogram |