PU Insulation jacket, PU-FOAM, S45SE-IS10/16-1500
181H0995
Length [mm]: 1500
181H0995
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S45SE IS10-16 FEA L1500 DP PU |
| Model | S45SE-IS10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 20 Kilogram |
| Neto svars | 20 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 974.563 Liter |