MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-500
181H0972
Length [mm]: 500
181H0972
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L500 DP MW |
| Model | S45SE-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 26.1 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 26.1 Kilogram |