MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000
181H0885
Length [mm]: 1000
181H0885
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1000.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w |
| Model | S43-IS25-1000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN200 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 29.6 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 29.6 Kilogram |