Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-2500

181H0831

Length [mm]: 2500

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2500.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2500 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-2500
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars26 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars26 Kilogram