Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-2000

181H0830

Length [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L2000 DP MW
ModelS41/S42-IS25-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars26 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars26 Kilogram