MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1500
181H0828
Length [mm]: 1500
181H0828
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1500 DP MW |
| Model | S41/S42-IS25-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN150 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 26 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 26 Kilogram |