Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS25-1300

181H0826

Length [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1300.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET S41-42 IS25 FEA L1300 DP MW
ModelS41/S42-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN150

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars23 Kilogram
Neto svars23 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.309 Cubic meter