Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-2000

181H0678

Length [mm]: 2000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]2000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L2000 DP MW
ModelS36-IS10/16-2000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN100

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars64.2 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars64.2 Kilogram