MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1500
181H0677
Length [mm]: 1500
181H0677
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S36 IS10-16 L1500 FEA DP MW |
| Model | S36-IS10/16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 23.4 Kilogram |
| Neto svars | 23.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 1266.115 Liter |