Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1300

181H0676

Length [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1300.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S36 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS36-IS10/16-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN100

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars21.1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars21.1 Kilogram