Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-1000

181H0675

Length [mm]: 1000

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1000.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L1000 DP MW
ModelS36-IS10/16-1000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN100

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars42.4 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Neto svars42.4 Kilogram