Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS25-1300

181H0533

Length [mm]: 1300

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Garums [mm]1300.0 mm
Izstrādājuma nosaukumsAccessory
Izstrādājumu grupaHeat exchangers
MaterialMINERAL WOOL
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS25 L1300 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS25-1300
Product lineGasketed Heat Exchangers
Produkta veidsMW Insulation jacket
SavienojumsDN100

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars15 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.665 Cubic meter