MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300
181H0496
Length [mm]: 1300
181H0496
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 1300.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S21SE IS25 L1300 FEA DP MW |
| Model | S21SE-IS25-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN100 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15 Kilogram |
| Neto svars | 15 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.664 Cubic meter |