PU Insulation jacket, PU-FOAM, S20A-IG16-600
181H0384
Length [mm]: 600
181H0384
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 600.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S20A IG L600 FEA FC PUR |
| Model | S20A-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN50 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13.4 Kilogram |
| Neto svars | 13.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.455 Cubic meter |