MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S20A-ST16-600
181H0379
Length [mm]: 600
181H0379
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 600.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S20a ST L600 FC MW |
| Model | S20A-ST16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN50 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 21.6 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 21.6 Kilogram |