MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S19A-IG10/16/25-400
181H0306
Length [mm]: 400
181H0306
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 400.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S19a IG L400 FC MW |
| Model | S19A-IG10/16/25-400 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN65 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.4 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 9.4 Kilogram |