MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-250
181H0051
Length [mm]: 250
181H0051
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 250.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.jacS6aIT,L250F.clos.MW |
| Model | S6A-IT10-250 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN32 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 13 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 13 Kilogram |