MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S6A-IT10-100
181H0049
Length [mm]: 100
181H0049
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 100.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | MINERAL WOOL |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INS.jacS6aIT,L100F.clos.MW |
| Model | S6A-IT10-100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | MW Insulation jacket |
| Savienojums | DN32 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 4.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 4.7 Kilogram |