PU Insulation jacket, PU-FOAM, S4A-IS16-500
181H0044
Length [mm]: 500
181H0044
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Garums [mm] | 500.0 mm |
| Izstrādājuma nosaukums | Accessory |
| Izstrādājumu grupa | Heat exchangers |
| Material | PU-FOAM |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L500 FC PUR |
| Model | S4A-IS16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Produkta veids | PU Insulation jacket |
| Savienojums | DN32 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 5.2 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 5.2 Kilogram |